Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1336.350742
L=Lunghezza *La cifra tra () è la lunghezza min. del tipo regolabile.(mm) | 70 | Larghezza(mm) | 18 | Materiale principale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Codice acciaio | 1.4301 | Corpo con finitura superficiale | burattato | Versione 2 | foro avvitamento n.vis. |
A=Distanza dei fori(mm) | 22 | Versione 1 | con staffa di fissaggio | Denominazione | Chiusura a leva |
D=Foro di montaggio(mm) | 3,5 | DIN | DIN 3133 | H=Altezza(mm) | 12 |
Tipo di prodotto | Standard | Peso(kg) | 0,0444 | PL Edelstahl | true |
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Chiusura a leva DIN 3133 (K1336), il codice articolo è il seguente: K1336.350742.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1336.350742.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali