Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1336.91460442
L=Lunghezza *La cifra tra () è la lunghezza min. del tipo regolabile.(mm) | 44 | Larghezza(mm) | 18 | Materiale principale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Codice acciaio | 1.4301 | Corpo con finitura superficiale | burattato | Forma | A |
A=Distanza dei fori(mm) | 20 | Versione 1 | per chiusura a leva | Denominazione | Riscontro |
D=Foro di montaggio(mm) | 4,8 | Tipo di stampo | dritto | per codice articolo | 05530-05-350742 |
Peso(kg) | 0,0121 | PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Gancio di chiusura forma A per chiusure a leva DIN 3133 (K1336), il codice articolo è il seguente: K1336.91460442.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1336.91460442.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali