Lamiere di copertura in acciaio o ottone per barre di bloccagio con molla di ritorno (K1669)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1669.11350
K1669.11351
K1669.16500
K1669.16501
K1669.22651
K1669.22680
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale B=larghezza
(mm)
C
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
B1 B2 D Peso
(kg)

1.76 €

1 4 giorni Acciaiozincato351,211,5112311,53,50,0050

3.57 €

1 4 giorni Acciaiozincato501,5161634164,80,0120

1.98 €

1 4 giorni Acciaiozincato68,52212243,52170,0320

7.39 €

1 4 giorni Ottonecromato351,211,5112311,53,50,0050

11.52 €

1 4 giorni Ottonecromato501,5161634164,80,0120

3.45 €

1 4 giorni Ottonecromato68,52212243,52170,0320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Lamiera di Copertura PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico