Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1692.2537
Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | anodizzato | Colore principale | incolore |
---|---|---|---|---|---|
B=larghezza(mm) | 37 | C(mm) | 2,5 | D1(mm) | 14 |
H=altezza(mm) | 19 | L=lunghezza(mm) | 25 | D | 6,2 |
L1 | 12,5 | Denominazione | Levetta di Bloccaggio | Versione 1 | con molla di ritorno |
Peso(kg) | 0,0110 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Lamiere di copertura in alluminio per barre di bloccaggio con molla di ritorno (K1692), il codice articolo è il seguente: K1692.2537.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1692.2537.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali