Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1499.78116
Larghezza(mm) | 116 | Materiale principale | Zinco | A=lunghezza(mm) | 78 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di serraggio | fori oblunghi | Versione 1 | per interruttore di sicurezza a cerniera | Denominazione | Cerniera Supplementare |
F1(N) | 5000 | F2(N) | 5000 | Materiale dei componenti | Plastica |
Tipo di prodotto | Cerniera | Peso(kg) | 0,2948 |
Si trova sulla pagina di Interruttore di sicurezza a cerniera, cerniera supplementare (K1499), il codice articolo è il seguente: K1499.78116.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1499.78116.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali