Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1499.781161111 |
K1499.781161112 |
K1499.781162111 |
K1499.781162112 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Posizione di collegamento | Preimpostazione | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152.11 € | 1 | 4 giorni | in basso | montaggio esterno | 0,3277 | ||
152.11 € | 1 | 4 giorni | in alto | montaggio esterno | 0,3297 | ||
152.11 € | 1 | 4 giorni | in basso | universale | 0,3370 | ||
152.11 € | 1 | 4 giorni | in alto | universale | 0,3348 |
Loading...
Larghezza(mm) | 116 | Materiale principale | Zinco | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
A=lunghezza(mm) | 78 | Tipo di serraggio | fori oblunghi | Tipo di attacco | connettore integrato |
Denominazione | Interruttore di Sicurezza a Cerniera | F1(N) | 5000 | F2(N) | 5000 |
Contatti | 1C / 2A | Materiale dei componenti | Plastica | Tipo di prodotto | Cerniera con funziona di commutazione elettrica |
Configura
Proprietà di base
Posizione di collegamento
Preimpostazione
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali