Interruttore di sicurezza a cerniera, forma B (K1499)

Interruttore di sicurezza a cerniera, forma B (K1499)
· Per il monitoraggio della posizione di sportelli, paratoie e coperture di protezione

· Integrazione ottimale nella costruzione circostante

· Angolo di commutazione liberamente regolabile

· Con ausilio di montaggio

· Protezione costante dalla manipolazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1499.781161121
K1499.781161122
K1499.781162121
K1499.781162122
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Posizione di collegamento Preimpostazione Peso
(kg)

152.11 €

1 4 giorni in bassomontaggio esterno0,5114

152.11 €

1 4 giorni in altomontaggio esterno0,5127

152.11 €

1 4 giorni in bassouniversale0,5220

152.11 €

1 4 giorni in altouniversale0,5210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 116 Materiale principale Zinco Forma B
A=lunghezza(mm) 78 Tipo di serraggio fori oblunghi Tipo di attacco cavo
Denominazione Interruttore di Sicurezza a Cerniera F1(N) 5000 F2(N) 5000
Contatti 1C / 2A Materiale dei componenti Plastica Tipo di prodotto Cerniera con funziona di commutazione elettrica

Supporto tecnico