Rondelle di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals (K1326)

Rondelle di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals (K1326)
Materiale:
Acciaio inox 1.4404.
Bordatura in gomma:
70 EPDM 291 nero
70 EPDM 253815 bianco
75 Fluoroprene XP 45 blu

Nota:
Guarnizione metallica piatta con bordatura in elastomero per la tenuta statica e senza cavità delle connessioni a vite. La rondella di guarnizione Hygienic USIT® forma una tenuta priva di cavità sulle superfici a contatto con il prodotto o all'interno di isolatori asettici solo se utilizzata in combinazione con la vite o il dado appositamente progettati (vedere il numero di articolo K1327 e K1328). La rondella di guarnizione elimina in modo affidabile le cavità sulle connessioni a vite. Il materiale residuo o gli agenti di pulizia non possono precipitare inosservati, evitando così la contaminazione da parte di microbi e batteri.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1326.161
K1326.162
K1326.164
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dei componenti Colore dei componenti

5.00 €

1 4 giorni 70 EPDM 291nero

5.85 €

1 4 giorni 70 EPDM 253815bianco

9.43 €

1 4 giorni Fluoroprene XP 45blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4404 D=diametro interno(mm) 16,2
D1=diametro esterno(mm) 33,9 S(mm) 1,5 Dadi a cappello adatti M16
Adatto per viti esagonali M16

Supporto tecnico