Cavetto di tenuta forma B, con capocorda a crimpare a entrambe le estremità (K0367)

Cavetto di tenuta forma B, con capocorda a crimpare a entrambe le estremità (K0367)
· Rivestimento di plastica

· Impiego flessibile

· Temperatura di esercizio +80° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0367.1150
K0367.1200
K0367.1300
K0367.1500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)
D=Diametro cinghia
(mm)
Peso
(kg)
RoHS

2.55 €

1 4 giorni 1501,6--

2.66 €

1 4 giorni 200---

2.96 €

1 4 giorni 300-0,0036true

3.51 €

1 4 giorni 500-0,0051true

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Alluminio Forma B
Denominazione Cavetto di Tenuta Versione 1 con capocorda a crimpare PL Edelstahl false

Supporto tecnico