PPS INS - Utensile per inserimento tubo nel raccordo PPS

PPS INS - Utensile per inserimento tubo nel raccordo PPS
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PPS INS63100

Codice componente
PPS INS63100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

256.75 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Per tubo Ø est.(mm) 63-80-100

Si trova sulla pagina di PPS INS - Utensile per inserimento tubo nel raccordo PPS, il codice articolo è il seguente: PPS INS63100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PPS INS63100.

Supporto tecnico