Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PPS1 DK50BB |
PPS1 DK63 |
PPS1 DK63BB |
PPS1 DK80 |
PPS1 DK80BB |
PPS1 DK100 |
PPS1 DK100BB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura femmina BSPP | Dimensione flangia (inch) | Per tubo Ø est. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148.42 € | 1 | 6 giorni | G 1 1/2 | 2" | 50 | ||
237.70 € | 1 | 7 giorni | - | - | 63 | ||
183.25 € | 1 | 6 giorni | G 1 1/2 | 2,1/2" | 63 | ||
291.23 € | 1 | 7 giorni | - | - | 80 | ||
291.78 € | 1 | 6 giorni | G 1 1/2 | 3" | 80 | ||
570.17 € | 1 | 6 giorni | - | - | 100 | ||
334.87 € | 1 | 6 giorni | G 1 1/2 | 4" | 100 |
Loading...
Materiale | Tubo e raccordi: alluminio | Vantaggio | Sistema in continua evoluzione | Conforme alle normative | PED REACH |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di utilizzazione | 0 a 16 bar | Tecnologia | PPS Grip Concept | Temperatura(°C) | -20 a +80 |
Depressione | -0,98 bar (vuoto 98%) |
Configura
Proprietà di base
Filettatura femmina BSPP
Dimensione flangia(inch)
Per tubo Ø est.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali