Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ESI 071103WK |
ESI 111103EWK |
ESI 111103WK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo | Materiale | Pressione di utilizzazione | Vantaggio | Portata al di sotto di 6 bar | Uscita 1 raccordo | Ø di passaggio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 1 | 7 giorni | - | Corpo composito | 2 a 12 bar | Antigraffio Antistatico | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | ESI 07 | 7,4 | ||
70.08 € | 1 | 7 giorni | - | Corpo composito poliammide | 2 a 12 bar | Antigraffio Antistatico Rendimento eccellente | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | ESI 11EB | 10,4 | ||
110.52 € | 1 | 7 giorni | European 10,4 mm | Corpo : acciaio inox | 2 a 16 bar | Antistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | ESI 11 | 10,4 |
Loading...
Tecnologia | Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo) | Temperatura(°C) | -15 a +70 | Ingresso filettatura femmina BSPP | G 1/2 |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo
Materiale
Pressione di utilizzazione
Vantaggio
Portata al di sotto di 6 bar
Uscita 1 raccordo
Ø di passaggio(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali