Applique a muro filettata femmina - 1 raccordo e scarico di condensa - Profilo European

Applique a muro filettata femmina - 1 raccordo e scarico di condensa - Profilo European
Ampia gamma di attacchi rapidi per aria compressa:

Standard: connessione e disconnessione rapida
Sicurezza: decompressione e disconnessione rapida senza rischio di colpo di frusta
Fiore all'occhiello delle nostre linee di prodotto, gli innesti rapidi prevoS1 uniscono prestazioni tecnologiche e vantaggi economici per soddisfare le esigenze più esigenti dell'operatore.
Gestione automatica della decompressione e disconnessione in sicurezza: nessun rischio di colpo di frusta e disconnessione involontaria, nessun pericolo per l'operatore, i prodotti e gli strumenti circostanti. Norma ISO4414.
Fabbricazione senza silicone: evita il rischio di contaminazione dell'aria compressa durante l'applicazione di pitture o vernici (imperfezioni superficiali).
Costruzione antistatica: evita il rischio di attirare polvere esterna su superfici verniciate o verniciate e la creazione di elettricità statica.
Certificazione ATEX: conferma la sicurezza del raccordo prevoS1 nella maggior parte dei settori (ambienti gassosi, cabine di verniciatura, ecc.). Apparecchiature che soddisfano i requisiti delle zone classificate 1 e 2 (gas) e 21 e 22 (polveri).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ISI 081103WK
ISI 111103EWK
ISI 111103WK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Pressione di utilizzazione Vantaggio Portata al di sotto di 6 bar Uscita 1 raccordo Ø di passaggio
(mm)

51.87 €

1 7 giorni Corpo composito2 a 12 barAntigraffio Antistatico2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)ISI 088

70.45 €

1 7 giorni Corpo composito poliammide2 a 12 barAntigraffio Antistatico Rendimento eccellente3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)ISI 11EB11

113.42 €

1 7 giorni Corpo : acciaio inox2 a 16 barAntistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)ISI 1111

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tecnologia Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo) Temperatura(°C) -15 a +70 Ingresso filettatura femmina BSPP G 1/2

Supporto tecnico