Innesto per tubi flessibili, IRP Tipo

Innesto per tubi flessibili,  IRP Tipo
Ampia gamma di attacchi rapidi per aria compressa:

Standard: connessione e disconnessione rapida
Sicurezza: decompressione e disconnessione rapida senza rischio di colpo di frusta
Fiore all'occhiello delle nostre linee di prodotto, gli innesti rapidi prevoS1 uniscono prestazioni tecnologiche e vantaggi economici per soddisfare le esigenze più esigenti dell'operatore.
Gestione automatica della decompressione e disconnessione in sicurezza: nessun rischio di colpo di frusta e disconnessione involontaria, nessun pericolo per l'operatore, i prodotti e gli strumenti circostanti. Norma ISO4414.
Fabbricazione senza silicone: evita il rischio di contaminazione dell'aria compressa durante l'applicazione di pitture o vernici (imperfezioni superficiali).
Costruzione antistatica: evita il rischio di attirare polvere esterna su superfici verniciate o verniciate e la creazione di elettricità statica.
Certificazione ATEX: conferma la sicurezza del raccordo prevoS1 nella maggior parte dei settori (ambienti gassosi, cabine di verniciatura, ecc.). Apparecchiature che soddisfano i requisiti delle zone classificate 1 e 2 (gas) e 21 e 22 (polveri).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IRP 066806
IRP 066808
IRP 066810
IRP 066813
IRP 086808
IRP 086810
IRP 086813
IRP 086816
IRP 116810
IRP 116813
IRP 116816
IRP 116819
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø di passaggio
(mm)
Per tubo flessibile Ø int.
(mm)

3.25 €

10 7 giorni 66

3.25 €

10 7 giorni 68

3.25 €

10 7 giorni 610

12.25 €

10 7 giorni 613

5.65 €

10 7 giorni 88

6.13 €

10 7 giorni 810

6.13 €

10 7 giorni 813

8.95 €

10 7 giorni 816

8.17 €

1 7 giorni 1110

8.17 €

1 7 giorni 1113

8.52 €

1 7 giorni 1116

8.52 €

1 7 giorni 1119

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio trattato e rivestimento Anticorrosione

Supporto tecnico