Innesto per tubi flessibili - INOX

Innesto per tubi flessibili - INOX
Ampia gamma di attacchi rapidi per aria compressa:

Standard: connessione e disconnessione rapida
Sicurezza: decompressione e disconnessione rapida senza rischio di colpo di frusta
Fiore all'occhiello delle nostre linee di prodotto, gli innesti rapidi prevoS1 uniscono prestazioni tecnologiche e vantaggi economici per soddisfare le esigenze più esigenti dell'operatore.
Gestione automatica della decompressione e disconnessione in sicurezza: nessun rischio di colpo di frusta e disconnessione involontaria, nessun pericolo per l'operatore, i prodotti e gli strumenti circostanti. Norma ISO4414.
Fabbricazione senza silicone: evita il rischio di contaminazione dell'aria compressa durante l'applicazione di pitture o vernici (imperfezioni superficiali).
Costruzione antistatica: evita il rischio di attirare polvere esterna su superfici verniciate o verniciate e la creazione di elettricità statica.
Certificazione ATEX: conferma la sicurezza del raccordo prevoS1 nella maggior parte dei settori (ambienti gassosi, cabine di verniciatura, ecc.). Apparecchiature che soddisfano i requisiti delle zone classificate 1 e 2 (gas) e 21 e 22 (polveri).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ERP 076808HE
ERP 076809HE
ERP 076810HE
PROXI 066806
PROXI 066808
PROXI 066810
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazioni Materiale Pressione di utilizzazione Vantaggio Tecnologia Portata al di sotto di 6 bar Temperatura
(°C)
Ø di passaggio
(mm)
Per tubo flessibile Ø int.
(mm)

16.63 €

1 7 giorni -Acciaio inox-----7,48

16.63 €

1 7 giorni -Acciaio inox-----7,49

16.63 €

1 7 giorni -Acciaio inox-----7,410

52.00 €

1 7 giorni Ambiente corrosivoCorpo composito Otturatore acciaio inox0 a 12 barAntigraffioSganciamento a pulsante800 l/min (ΔP = 0,6 bar)-15 a +7066

45.85 €

1 7 giorni Ambiente corrosivoCorpo composito Otturatore acciaio inox0 a 12 barAntigraffioSganciamento a pulsante800 l/min (ΔP = 0,6 bar)-15 a +7068

41.40 €

1 7 giorni Ambiente corrosivoCorpo composito Otturatore acciaio inox0 a 12 barAntigraffioSganciamento a pulsante800 l/min (ΔP = 0,6 bar)-15 a +70610

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico