Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazioni | Profilo | Materiale | Pressione di utilizzazione | Vantaggio | Portata al di sotto di 6 bar | Ø di passaggio (mm) | Per tubo flessibile Ø int. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.25 € | 10 | 7 giorni | - | - | Corpo composito | 2 a 12 bar | Antigraffio Antistatico | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 7,4 | 6 | ||
22.25 € | 10 | 7 giorni | - | - | Corpo composito | 2 a 12 bar | Antigraffio Antistatico | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 7,4 | 8 | ||
59.92 € | 1 | 7 giorni | Ambiente corrosivo | - | Corpo composito Otturatore acciaio inox | 2 a 12 bar | Antigraffio Antistatico | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 7,4 | 8 | ||
22.25 € | 10 | 7 giorni | - | - | Corpo composito | 2 a 12 bar | Antigraffio Antistatico | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 7,4 | 9 | ||
59.85 € | 1 | 7 giorni | Ambiente corrosivo | - | Corpo composito Otturatore acciaio inox | 2 a 12 bar | Antigraffio Antistatico | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 7,4 | 9 | ||
22.25 € | 10 | 7 giorni | - | - | Corpo composito | 2 a 12 bar | Antigraffio Antistatico | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 7,4 | 10 | ||
59.08 € | 1 | 7 giorni | Ambiente corrosivo | - | Corpo composito Otturatore acciaio inox | 2 a 12 bar | Antigraffio Antistatico | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 7,4 | 10 | ||
22.25 € | 10 | 7 giorni | - | - | Corpo composito | 2 a 12 bar | Antigraffio Antistatico | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 7,4 | 13 | ||
107.15 € | 1 | 7 giorni | - | European 10,4 mm | Corpo : acciaio inox | 2 a 16 bar | Antistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 10,4 | 9 | ||
60.12 € | 1 | 7 giorni | - | - | Corpo composito poliammide | 2 a 12 bar | Antigraffio Antistatico Rendimento eccellente | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 10,4 | 9 | ||
107.15 € | 1 | 7 giorni | - | European 10,4 mm | Corpo : acciaio inox | 2 a 16 bar | Antistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 10,4 | 10 | ||
60.12 € | 1 | 7 giorni | - | - | Corpo composito poliammide | 2 a 12 bar | Antigraffio Antistatico Rendimento eccellente | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 10,4 | 10 | ||
93.68 € | 1 | 7 giorni | - | European 10,4 mm | Corpo : acciaio inox | 2 a 16 bar | Antistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 10,4 | 13 | ||
49.93 € | 1 | 7 giorni | - | - | Corpo composito poliammide | 2 a 12 bar | Antigraffio Antistatico Rendimento eccellente | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 10,4 | 13 | ||
97.05 € | 1 | 7 giorni | - | European 10,4 mm | Corpo : acciaio inox | 2 a 16 bar | Antistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 10,4 | 16 | ||
50.55 € | 1 | 7 giorni | - | - | Corpo composito poliammide | 2 a 12 bar | Antigraffio Antistatico Rendimento eccellente | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 10,4 | 16 | ||
100.42 € | 1 | 7 giorni | - | European 10,4 mm | Corpo : acciaio inox | 2 a 16 bar | Antistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 10,4 | 19 | ||
55.97 € | 1 | 7 giorni | - | - | Corpo composito poliammide | 2 a 12 bar | Antigraffio Antistatico Rendimento eccellente | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 10,4 | 19 |
Loading...
Tecnologia | Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo) | Temperatura(°C) | -15 a +70 |
---|
Configura
Proprietà di base
Applicazioni
Profilo
Materiale
Pressione di utilizzazione
Vantaggio
Portata al di sotto di 6 bar
Ø di passaggio(mm)
Per tubo flessibile Ø int.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali