Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IRC 061806 |
IRC 061808 |
IRC 061810 |
IRC 061813 |
IRM 061806 |
IRM 061808 |
IRM 061810 |
IRM 061813 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Vantaggio | Portata al di sotto di 6 bar | Ø di passaggio (mm) | Per tubo flessibile Ø int. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.88 € | 10 | 7 giorni | Corpo composito | Antigraffio | 800 l/min (ΔP = 0,6 bar) | - | 6 | ||
20.88 € | 10 | 7 giorni | Corpo composito | Antigraffio | 800 l/min (ΔP = 0,6 bar) | - | 8 | ||
20.88 € | 10 | 7 giorni | Corpo composito | Antigraffio | 800 l/min (ΔP = 0,6 bar) | - | 10 | ||
20.88 € | 10 | 7 giorni | Corpo composito | Antigraffio | 800 l/min (ΔP = 0,6 bar) | - | 13 | ||
22.72 € | 10 | 7 giorni | Acciaio trattato | Antistatico | 750 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 6 | 6 | ||
22.72 € | 10 | 7 giorni | Acciaio trattato | Antistatico | 750 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 6 | 8 | ||
22.72 € | 10 | 7 giorni | Acciaio trattato | Antistatico | 750 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 6 | 10 | ||
22.72 € | 10 | 7 giorni | Acciaio trattato | Antistatico | 750 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 6 | 13 |
Loading...
Pressione di utilizzazione | 0 a 12 bar | Tecnologia | Sganciamento a pulsante | Temperatura(°C) | -15 a +70 |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Vantaggio
Portata al di sotto di 6 bar
Ø di passaggio(mm)
Per tubo flessibile Ø int.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali