Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ESI 071153SE
Materiale | Corpo composito | Pressione di utilizzazione | 2 a 12 bar | Vantaggio | Antigraffio Antistatico |
---|---|---|---|---|---|
Tecnologia | Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo) | Portata al di sotto di 6 bar | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Temperatura(°C) | -15 a +70 |
Filettatura maschio BSPP | G 1/2 | Ø di passaggio(mm) | 7,4 |
Si trova sulla pagina di Raccordo girevole filettato maschio cilindrico con guarnizione di tenuta, ESI Tipo, il codice articolo è il seguente: ESI 071153SE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ESI 071153SE.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali