Micro T laterale, maschio cilindrico, RLT AG

Micro T laterale, maschio cilindrico, RLT AG
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RLT AG04M3
RLT AG04M5
RLT AG06M5
RLT AG0400
RLT AG0600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPP Filettatura femmina metrica Per tubo Ø est.
(mm)

4.30 €

10 6 giorni -M34

4.30 €

10 6 giorni -M54

4.30 €

10 6 giorni -M56

4.30 €

10 6 giorni G 1/8-4

4.30 €

10 6 giorni G 1/8-6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Supporto tecnico