Innesto filettato femmina cilindrico, CRP Tipo

Innesto filettato femmina cilindrico,  CRP Tipo
Ampia gamma di attacchi rapidi per aria compressa:

Standard: connessione e disconnessione rapida
Sicurezza: decompressione e disconnessione rapida senza rischio di colpo di frusta
Fiore all'occhiello delle nostre linee di prodotto, gli innesti rapidi prevoS1 uniscono prestazioni tecnologiche e vantaggi economici per soddisfare le esigenze più esigenti dell'operatore.
Gestione automatica della decompressione e disconnessione in sicurezza: nessun rischio di colpo di frusta e disconnessione involontaria, nessun pericolo per l'operatore, i prodotti e gli strumenti circostanti. Norma ISO4414.
Fabbricazione senza silicone: evita il rischio di contaminazione dell'aria compressa durante l'applicazione di pitture o vernici (imperfezioni superficiali).
Costruzione antistatica: evita il rischio di attirare polvere esterna su superfici verniciate o verniciate e la creazione di elettricità statica.
Certificazione ATEX: conferma la sicurezza del raccordo prevoS1 nella maggior parte dei settori (ambienti gassosi, cabine di verniciatura, ecc.). Apparecchiature che soddisfano i requisiti delle zone classificate 1 e 2 (gas) e 21 e 22 (polveri).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRP 066101
CRP 066102
CRP 086101
CRP 086102
CRP 086103
CRP 116102
CRP 116103
CRP 116104
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura femmina BSPP Ø di passaggio
(mm)

5.20 €

10 7 giorni G 1/46

7.83 €

10 7 giorni G 3/86

9.58 €

10 7 giorni G 1/48

10.32 €

10 7 giorni G 3/88

11.42 €

10 7 giorni G 1/28

16.93 €

1 7 giorni G 3/811

17.35 €

1 7 giorni G 1/211

25.27 €

1 7 giorni G 3/411

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox

Supporto tecnico