Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ESI 071101 |
ESI 071102 |
ESI 071103 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura femmina BSPP | |
---|---|---|---|---|---|
20.83 € | 10 | 7 giorni | G 1/4 | ||
21.85 € | 10 | 7 giorni | G 3/8 | ||
22.88 € | 10 | 7 giorni | G 1/2 |
Loading...
Materiale | Corpo composito | Pressione di utilizzazione | 2 a 12 bar | Vantaggio | Antigraffio Antistatico |
---|---|---|---|---|---|
Tecnologia | Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo) | Portata al di sotto di 6 bar | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Temperatura(°C) | -15 a +70 |
Ø di passaggio(mm) | 7,4 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura femmina BSPP
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali