Innesto filettato femmina cilindrico, IRP Tipo

Innesto filettato femmina cilindrico,  IRP Tipo
Ampia gamma di attacchi rapidi per aria compressa:

Standard: connessione e disconnessione rapida
Sicurezza: decompressione e disconnessione rapida senza rischio di colpo di frusta
Fiore all'occhiello delle nostre linee di prodotto, gli innesti rapidi prevoS1 uniscono prestazioni tecnologiche e vantaggi economici per soddisfare le esigenze più esigenti dell'operatore.
Gestione automatica della decompressione e disconnessione in sicurezza: nessun rischio di colpo di frusta e disconnessione involontaria, nessun pericolo per l'operatore, i prodotti e gli strumenti circostanti. Norma ISO4414.
Fabbricazione senza silicone: evita il rischio di contaminazione dell'aria compressa durante l'applicazione di pitture o vernici (imperfezioni superficiali).
Costruzione antistatica: evita il rischio di attirare polvere esterna su superfici verniciate o verniciate e la creazione di elettricità statica.
Certificazione ATEX: conferma la sicurezza del raccordo prevoS1 nella maggior parte dei settori (ambienti gassosi, cabine di verniciatura, ecc.). Apparecchiature che soddisfano i requisiti delle zone classificate 1 e 2 (gas) e 21 e 22 (polveri).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IRP 066101
IRP 066101AE
IRP 066102
IRP 066301
IRP 066310
IRP 066314
IRP 066315
IRP 086101
IRP 086102
IRP 086103
IRP 116102
IRP 116103
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura femmina Filettatura femmina BSPP Ø di passaggio
(mm)

2.77 €

10 7 giorni G 1/4 BSPP-6

5.60 €

10 7 giorni G 1/4 BSPP con cono di tenuta-6

6.95 €

10 7 giorni G 3/8 BSPP-6

5.48 €

10 7 giorni 1/4 NPSM-6

4.70 €

10 7 giorni Passo Michelin (passo 0,8) adatto per pistola di gonflaggio-6

4.98 €

10 7 giorni M14 x 1,25 con cono di tenuta-6

5.15 €

10 7 giorni Devilbiss (passo 9/16" - 20 filetti per pollice)-6

6.33 €

10 7 giorni -G 1/48

6.85 €

10 7 giorni -G 3/88

8.50 €

10 7 giorni -G 1/28

8.30 €

1 7 giorni -G 3/811

8.17 €

1 7 giorni -G 1/211

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio trattato e rivestimento Anticorrosione

Supporto tecnico