Raccordo filettato femmina cilindrico, ISI Tipo

Raccordo filettato femmina cilindrico, ISI Tipo
Ampia gamma di attacchi rapidi per aria compressa:

Standard: connessione e disconnessione rapida
Sicurezza: decompressione e disconnessione rapida senza rischio di colpo di frusta
Fiore all'occhiello delle nostre linee di prodotto, gli innesti rapidi prevoS1 uniscono prestazioni tecnologiche e vantaggi economici per soddisfare le esigenze più esigenti dell'operatore.
Gestione automatica della decompressione e disconnessione in sicurezza: nessun rischio di colpo di frusta e disconnessione involontaria, nessun pericolo per l'operatore, i prodotti e gli strumenti circostanti. Norma ISO4414.
Fabbricazione senza silicone: evita il rischio di contaminazione dell'aria compressa durante l'applicazione di pitture o vernici (imperfezioni superficiali).
Costruzione antistatica: evita il rischio di attirare polvere esterna su superfici verniciate o verniciate e la creazione di elettricità statica.
Certificazione ATEX: conferma la sicurezza del raccordo prevoS1 nella maggior parte dei settori (ambienti gassosi, cabine di verniciatura, ecc.). Apparecchiature che soddisfano i requisiti delle zone classificate 1 e 2 (gas) e 21 e 22 (polveri).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ISI 061101
ISI 061102
ISI 061103
ISI 081101
ISI 081102
ISI 081103
ISI 111102
ISI 111102EB
ISI 111103
ISI 111103EB
ISI 111104
ISI 111104EB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Pressione di utilizzazione Vantaggio Portata al di sotto di 6 bar Filettatura femmina BSPP Ø di passaggio
(mm)

20.83 €

10 7 giorni Corpo composito2 a 12 barAntigraffio Antistatico833 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 1/46

21.85 €

10 7 giorni Corpo composito2 a 12 barAntigraffio Antistatico833 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 3/86

22.88 €

10 7 giorni Corpo composito2 a 12 barAntigraffio Antistatico833 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 1/26

33.42 €

5 7 giorni Corpo composito2 a 12 barAntigraffio Antistatico2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 1/48

33.42 €

5 7 giorni Corpo composito2 a 12 barAntigraffio Antistatico2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 3/88

33.42 €

5 7 giorni Corpo composito2 a 12 barAntigraffio Antistatico2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 1/28

101.53 €

1 7 giorni Corpo : acciaio inox2 a 16 barAntistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 3/811

51.40 €

1 7 giorni Corpo composito poliammide2 a 12 barAntigraffio Antistatico Rendimento eccellente3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 3/811

90.27 €

1 7 giorni Corpo : acciaio inox2 a 16 barAntistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 1/211

50.33 €

1 7 giorni Corpo composito poliammide2 a 12 barAntigraffio Antistatico Rendimento eccellente3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 1/211

92.53 €

1 7 giorni Corpo : acciaio inox2 a 16 barAntistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 3/411

51.60 €

1 7 giorni Corpo composito poliammide2 a 12 barAntigraffio Antistatico Rendimento eccellente3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)G 3/411

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tecnologia Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo) Temperatura(°C) -15 a +70

Supporto tecnico