Innesto filettato femmina cilindrico - INOX

Innesto filettato femmina cilindrico - INOX
Ampia gamma di attacchi rapidi per aria compressa:

Standard: connessione e disconnessione rapida
Sicurezza: decompressione e disconnessione rapida senza rischio di colpo di frusta
Fiore all'occhiello delle nostre linee di prodotto, gli innesti rapidi prevoS1 uniscono prestazioni tecnologiche e vantaggi economici per soddisfare le esigenze più esigenti dell'operatore.
Gestione automatica della decompressione e disconnessione in sicurezza: nessun rischio di colpo di frusta e disconnessione involontaria, nessun pericolo per l'operatore, i prodotti e gli strumenti circostanti. Norma ISO4414.
Fabbricazione senza silicone: evita il rischio di contaminazione dell'aria compressa durante l'applicazione di pitture o vernici (imperfezioni superficiali).
Costruzione antistatica: evita il rischio di attirare polvere esterna su superfici verniciate o verniciate e la creazione di elettricità statica.
Certificazione ATEX: conferma la sicurezza del raccordo prevoS1 nella maggior parte dei settori (ambienti gassosi, cabine di verniciatura, ecc.). Apparecchiature che soddisfano i requisiti delle zone classificate 1 e 2 (gas) e 21 e 22 (polveri).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PROXI 066101

Codice componente
PROXI 066101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.18 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazioni Ambiente corrosivo Materiale Corpo composito Otturatore acciaio inox Pressione di utilizzazione 0 a 12 bar
Vantaggio Antigraffio Tecnologia Sganciamento a pulsante Portata al di sotto di 6 bar 800 l/min (ΔP = 0,6 bar)
Filettatura femmina BSPP G 1/4 Temperatura(°C) -15 a +70 Ø di passaggio(mm) 6

Si trova sulla pagina di Innesto filettato femmina cilindrico - INOX, il codice articolo è il seguente: PROXI 066101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PROXI 066101.

Supporto tecnico