Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PROXI 066151 |
PROXI 066152 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura maschio BSPT | |
---|---|---|---|---|---|
23.22 € | 1 | 7 giorni | R 1/4 | ||
24.05 € | 1 | 7 giorni | R 3/8 |
Loading...
Applicazioni | Ambiente corrosivo | Materiale | Corpo composito Otturatore acciaio inox | Pressione di utilizzazione | 0 a 12 bar |
---|---|---|---|---|---|
Vantaggio | Antigraffio | Tecnologia | Sganciamento a pulsante | Portata al di sotto di 6 bar | 800 l/min (ΔP = 0,6 bar) |
Temperatura(°C) | -15 a +70 | Ø di passaggio(mm) | 6 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura maschio BSPT
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali