Distributore fisso a 2 direzioni filettato maschio conico, CSM Tipo

Distributore fisso a 2 direzioni filettato maschio conico, CSM Tipo
Ampia gamma di attacchi rapidi per aria compressa:

Standard: connessione e disconnessione rapida
Sicurezza: decompressione e disconnessione rapida senza rischio di colpo di frusta
Fiore all'occhiello delle nostre linee di prodotto, gli innesti rapidi prevoS1 uniscono prestazioni tecnologiche e vantaggi economici per soddisfare le esigenze più esigenti dell'operatore.
Gestione automatica della decompressione e disconnessione in sicurezza: nessun rischio di colpo di frusta e disconnessione involontaria, nessun pericolo per l'operatore, i prodotti e gli strumenti circostanti. Norma ISO4414.
Fabbricazione senza silicone: evita il rischio di contaminazione dell'aria compressa durante l'applicazione di pitture o vernici (imperfezioni superficiali).
Costruzione antistatica: evita il rischio di attirare polvere esterna su superfici verniciate o verniciate e la creazione di elettricità statica.
Certificazione ATEX: conferma la sicurezza del raccordo prevoS1 nella maggior parte dei settori (ambienti gassosi, cabine di verniciatura, ecc.). Apparecchiature che soddisfano i requisiti delle zone classificate 1 e 2 (gas) e 21 e 22 (polveri).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSM 068151
CSM 068152
CSM 068153
CSM 088152
CSM 088153
CSM 088154
CSM 118153
CSM 118154
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione di utilizzazione Filettatura maschio BSPT Portata al di sotto di 6 bar Ø di passaggio
(mm)

54.18 €

1 7 giorni 0 a 16 barR 1/4833 l/min (ΔP = 0,6 bar)6

56.48 €

1 7 giorni 0 a 16 barR 3/8833 l/min (ΔP = 0,6 bar)6

62.08 €

1 7 giorni 0 a 16 barR 1/2833 l/min (ΔP = 0,6 bar)6

84.28 €

1 7 giorni 2 a 16 barR 3/82120 l/min (ΔP = 0,6 bar)8

86.73 €

1 7 giorni 2 a 16 barR 1/22120 l/min (ΔP = 0,6 bar)8

109.40 €

1 7 giorni 2 a 16 barR 3/42120 l/min (ΔP = 0,6 bar)8

154.10 €

1 7 giorni 2 a 16 barR 1/24120 l/min (ΔP = 0,6 bar)11

174.20 €

1 7 giorni 2 a 16 barR 3/44120 l/min (ΔP = 0,6 bar)11

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Corpo : acciaio inox Vantaggio Antistatico Tecnologia Sicurezza (senza rischio di contraccolpo)
Temperatura(°C) -15 a +70

Supporto tecnico