Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
41203511 |
41203521 |
41204511 |
41204512 |
41204513 |
41204514 |
41204521 |
41204522 |
41204523 |
41204524 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione | Dimensione | Rapporto | Diametro dell’albero di ingresso e uscita d1 / d2 (mm) | Diametro dell’albero di ingresso e uscita d1 / d3 (mm) | Potenza massima in ingresso a 50 min-1 P1 (kW) | Potenza massima in ingresso a 250 min-1 P1 (kW) | Potenza massima in ingresso a 500 min-1 P1 (kW) | Potenza massima in ingresso a 750 min-1 P1 (kW) | Potenza massima in ingresso a 1.000 min-1 P1 (kW) | Potenza massima in ingresso a 1.500 min-1 P1 (kW) | Potenza massima in ingresso a 2.400 min-1 P1 (kW) | Potenza massima in ingresso a 3.000 min-1 P1 (kW) | Coppia massima a 13 min-1 T2 (Nm) | Coppia massima a 17 min-1 T2 (Nm) | Coppia massima a 25 min-1 T2 (Nm) | Coppia massima a 50 min-1 T2 (Nm) | Coppia massima a 63 min-1 T2 (Nm) | Coppia massima a 83 min-1 T2 (Nm) | Coppia massima a 125 min-1 T2 (Nm) | Coppia massima a 167 min-1 T2 (Nm) | Coppia massima a 188 min-1 T2 (Nm) | Coppia massima a 250 min-1 T2 (Nm) | Coppia massima a 333 min-1 T2 (Nm) | Coppia massima a 375 min-1 T2 (Nm) | Coppia massima a 500 min-1 T2 (Nm) | Coppia massima a 600 min-1 T2 (Nm) | Coppia massima a 750 min-1 T2 (Nm) | Coppia massima a 800 min-1 T2 (Nm) | Coppia massima a 1.000 min-1 T2 (Nm) | Coppia massima a 1.200 min-1 T2 (Nm) | Coppia massima a 1.500 min-1 T2 (Nm) | Coppia massima a 2.400 min-1 T2 (Nm) | Coppia massima a 3.000 min-1 T2 (Nm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 035 | 1: 1 | 6 / 6 | - | 0.03 | 0.12 | 0.22 | 0.30 | 0.39 | - | 0.63 | 0.66 | - | - | - | 4.5 | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | 4 | - | 3.6 | - | 3.5 | - | 3 | 2.4 | 2 | 230 | |
394.63 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 035 | 1: 1 | 6 / 6 | - | 0.03 | 0.12 | 0.22 | 0.30 | 0.39 | - | 0.63 | 0.66 | - | - | - | 4.5 | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | 4 | - | 3.6 | - | 3.5 | - | 3 | 2.4 | 2 | 290 | |
352.34 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 045 | 1: 1 | 10 / 10 | - | 0.05 | 0.25 | 0.44 | 0.60 | 0.77 | - | 1.19 | 1.32 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 8 | - | 7.3 | - | 7 | - | 6 | 4.5 | 4 | 510 | |
367.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 045 | 2: 1 | - | 10 / 10 | 0.02 | 0.09 | 0.17 | 0.24 | 0.30 | 0.41 | 0.63 | 0.74 | - | - | 7 | - | - | - | 6.5 | - | - | 6 | - | 5.7 | 5.5 | - | 5 | - | - | 4.8 | 4.5 | - | - | 510 | |
367.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 045 | 3: 1 | - | 10 / 10 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.30 | 0.33 | - | 5.5 | - | - | - | 5 | - | 4.5 | - | 4.2 | 4 | - | 3.5 | - | - | 3.4 | 3 | - | - | - | - | 510 | |
367.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 045 | 4: 1 | - | 10 / 10 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.24 | 0.29 | 4.5 | - | - | - | 4.5 | - | 4.3 | - | 4.2 | 4 | - | 3.8 | - | 3.6 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 510 | |
476.73 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 045 | 1: 1 | 10 / 10 | - | 0.05 | 0.25 | 0.44 | 0.60 | 0.77 | - | 1.19 | 1.32 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 8 | - | 7.3 | - | 7 | - | 6 | 4.5 | 4 | 700 | |
492.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 045 | 2: 1 | - | 10 / 10 | 0.02 | 0.09 | 0.17 | 0.24 | 0.30 | 0.41 | 0.63 | 0.74 | - | - | 7 | - | - | - | 6.5 | - | - | 6 | - | 5.7 | 5.5 | - | 5 | - | - | 4.8 | 4.5 | - | - | 700 | |
492.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 045 | 3: 1 | - | 10 / 10 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.30 | 0.33 | - | 5.5 | - | - | - | 5 | - | 4.5 | - | 4.2 | 4 | - | 3.5 | - | - | 3.4 | 3 | - | - | - | - | 700 | |
492.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 045 | 4: 1 | - | 10 / 10 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.24 | 0.29 | 4.5 | - | - | - | 4.5 | - | 4.3 | - | 4.2 | 4 | - | 3.8 | - | 3.6 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 700 |
Loading...
Tipo | Ingranaggio conico |
---|
Configura
Proprietà di base
Versione
Dimensione
Rapporto
Diametro dell’albero di ingresso e uscita d1 / d2(mm)
Diametro dell’albero di ingresso e uscita d1 / d3(mm)
Potenza massima in ingresso a 50 min-1 P1(kW)
Potenza massima in ingresso a 250 min-1 P1(kW)
Potenza massima in ingresso a 500 min-1 P1(kW)
Potenza massima in ingresso a 750 min-1 P1(kW)
Potenza massima in ingresso a 1.000 min-1 P1(kW)
Potenza massima in ingresso a 1.500 min-1 P1(kW)
Potenza massima in ingresso a 2.400 min-1 P1(kW)
Potenza massima in ingresso a 3.000 min-1 P1(kW)
Coppia massima a 13 min-1 T2(Nm)
Coppia massima a 17 min-1 T2(Nm)
Coppia massima a 25 min-1 T2(Nm)
Coppia massima a 50 min-1 T2(Nm)
Coppia massima a 63 min-1 T2(Nm)
Coppia massima a 83 min-1 T2(Nm)
Coppia massima a 125 min-1 T2(Nm)
Coppia massima a 167 min-1 T2(Nm)
Coppia massima a 188 min-1 T2(Nm)
Coppia massima a 250 min-1 T2(Nm)
Coppia massima a 333 min-1 T2(Nm)
Coppia massima a 375 min-1 T2(Nm)
Coppia massima a 500 min-1 T2(Nm)
Coppia massima a 600 min-1 T2(Nm)
Coppia massima a 750 min-1 T2(Nm)
Coppia massima a 800 min-1 T2(Nm)
Coppia massima a 1.000 min-1 T2(Nm)
Coppia massima a 1.200 min-1 T2(Nm)
Coppia massima a 1.500 min-1 T2(Nm)
Coppia massima a 2.400 min-1 T2(Nm)
Coppia massima a 3.000 min-1 T2(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali