Codice componente:
candidati non definiti.Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
---|
316.14 € ( 376.21 € ) | 4 giorni lavorativi |
394.63 € ( 469.61 € ) | 4 giorni lavorativi |
352.34 € ( 419.28 € ) | 4 giorni lavorativi |
367.97 € ( 437.88 € ) | 4 giorni lavorativi |
367.97 € ( 437.88 € ) | 4 giorni lavorativi |
367.97 € ( 437.88 € ) | 4 giorni lavorativi |
476.73 € ( 567.31 € ) | 4 giorni lavorativi |
492.36 € ( 585.91 € ) | 4 giorni lavorativi |
492.36 € ( 585.91 € ) | 4 giorni lavorativi |
492.36 € ( 585.91 € ) | 4 giorni lavorativi |
Unità a ingranaggi angolari miniaturizzati per carichi particolarmente elevati e lunga durata. Struttura molto robusta, come per i cambi più grandi KU/I. L’unità a ingranaggi di dimensione 035 con lunghezza del bordo dell’alloggiamento di 35 mm è disponibile nel rapporto i=1:1. Il cambio di dimensione 045 con una lunghezza del bordo dell’alloggiamento di 45 mm lo fornisce nella traslazione da i=1:1 a 4:1.
Dati generali: 3 design, 6 versioni standard e molte altre varianti disponibili come cambi multi-albero, chiedere informazioni.
Disponibile anche nella versione NO-TOX anticorrosione per l’industria alimentare e farmaceutica e con lubrificazione a grasso.
Alloggiamento: Alloggiamento e flange in alluminio, completamente sigillati contro le perdite di olio e protetti contro la polvere. A causa della forma del cubo, tutti e 6 i lati della scatola ingranaggi possono essere utilizzati come aree di montaggio.I diametri c, l1 e l2 sono forniti per l’uso come viti prigioniere di allineamento.
Dentatura: Ruote dentate coniche temprate, lappati in coppia, Gioco tangenziale angolare max. 0,5°.
Cuscinetto: Durata minima 15.000 ore.
Lubrificazione: I cambi sono completamente chiusi, lubrificati per garantire la massima durata senza manutenzione. I cambi non hanno ventilazione.
Modello L: Albero di uscita diritto, ruotaggio lento.
Permesso. Temperatura ambiente: da -10°C a +90°C.