Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno d1 (mm) | Indennità meno d1 (mm) | Più franchigia d1 (mm) | Diametro esterno d2 (mm) | Lunghezza b1 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 0.025 | 0.083 | 10 | 6 | 0.2 | |
2.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 0.025 | 0.083 | 10 | 8 | 0.3 | |
2.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 0.025 | 0.083 | 10 | 10 | 0.4 | |
2.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 0.025 | 0.083 | 10 | 12 | 0.5 | |
2.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 0.025 | 0.083 | 10 | 15 | 0.6 | |
2.07 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 0.025 | 0.083 | 12 | 4 | 0.2 | |
2.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 0.025 | 0.083 | 12 | 6 | 0.3 | |
2.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 0.025 | 0.083 | 12 | 8 | 0.4 | |
2.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 0.025 | 0.083 | 12 | 10 | 0.5 | |
2.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 0.025 | 0.083 | 12 | 15 | 0.7 | |
2.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 0.025 | 0.083 | 12 | 20 | 1 | |
2.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 0.032 | 0.102 | 14 | 10 | 0.6 | |
2.59 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 0.032 | 0.102 | 14 | 12 | 0.7 | |
2.59 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 0.032 | 0.102 | 14 | 15 | 0.9 | |
2.63 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 0.032 | 0.102 | 14 | 20 | 1.2 | |
2.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 0.032 | 0.102 | 16 | 12 | 0.9 | |
2.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 0.032 | 0.102 | 16 | 15 | 1 | |
2.84 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 0.032 | 0.102 | 16 | 20 | 1.4 | |
2.94 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 0.032 | 0.102 | 16 | 25 | 1.7 | |
2.67 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 0.032 | 0.102 | 17 | 15 | 1.1 | |
2.84 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 0.032 | 0.102 | 17 | 20 | 1.4 | |
2.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 0.032 | 0.102 | 17 | 25 | 1.7 | |
3.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 0.032 | 0.102 | 18 | 15 | 1.2 | |
3.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 0.032 | 0.102 | 18 | 20 | 1.6 | |
3.35 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 0.032 | 0.102 | 18 | 25 | 1.8 | |
3.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 0.032 | 0.102 | 20 | 20 | 1.8 | |
3.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 0.032 | 0.102 | 20 | 25 | 2 | |
3.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 0.040 | 0.124 | 23 | 10 | 1.5 | |
3.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 0.040 | 0.124 | 23 | 15 | 2.2 | |
3.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 0.040 | 0.124 | 23 | 20 | 2.9 | |
3.96 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 0.040 | 0.124 | 23 | 25 | 3.9 | |
4.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 0.040 | 0.124 | 23 | 30 | 4.4 | |
3.63 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 0.040 | 0.124 | 28 | 15 | 2.7 | |
4.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 0.040 | 0.124 | 28 | 20 | 3.6 | |
4.23 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 0.040 | 0.124 | 34 | 20 | 6.2 | |
4.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 0.040 | 0.124 | 34 | 30 | 9.3 | |
6.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 0.050 | 0.150 | 44 | 30 | 12.2 | |
7.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 0.050 | 0.150 | 44 | 40 | 16.3 | |
11.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 0.050 | 0.150 | 55 | 40 | 25.4 | |
13.47 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 0.050 | 0.150 | 55 | 50 | 31.7 | |
13.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 0.050 | 0.150 | 65 | 40 | 30.2 | |
15.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 0.050 | 0.150 | 65 | 60 | 45.4 |
Loading...
Materiale | Plastica (fino a 170°C, pressione superficiale 50 N/mm²) | Superficie | Vuoto |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro interno d1(mm)
Indennità meno d1(mm)
Più franchigia d1(mm)
Diametro esterno d2(mm)
Lunghezza b1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali