Cuscinetti a strisciamento, Termoplastica EP43TM

Cuscinetti a strisciamento, Termoplastica EP43<sup>TM</sup>
  • Sconto volumi elevati
Boccola a strisciamento da termoplastica altamente sofisticata. Attrito molto basso. Particolarmente adatto per il funzionamento a secco e per l’uso sotto l’acqua e ad alte temperature. Colore: marrone.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62700806
62700808
62700810
62700812
62700815
62701004
62701006
62701008
62701010
62701015
62701020
62701210
62701212
62701215
62701220
62701415
62701420
62701425
62701515
62701520
62701525
62702015
62702020
62702030
62702515
62702520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d1
(mm)
Indennità meno d1
(mm)
Più franchigia d1
(mm)
Diametro esterno d2
(mm)
Lunghezza b1
(mm)
Peso
(g)

3.89 €

1 Disponibile 4 giorni 80.0130.0711060.2

4.00 €

1 Disponibile 4 giorni 80.0130.0711080.3

4.05 €

1 Disponibile 4 giorni 80.0130.07110100.4

4.10 €

1 Disponibile 4 giorni 80.0130.07110120.5

4.36 €

1 Disponibile 4 giorni 80.0130.07110150.6

3.85 €

1 Disponibile 4 giorni 100.0130.0711240.2

4.00 €

1 Disponibile 4 giorni 100.0130.0711260.3

4.05 €

1 Disponibile 4 giorni 100.0130.0711280.4

4.10 €

1 Disponibile 4 giorni 100.0130.07112100.5

4.51 €

1 Disponibile 4 giorni 100.0130.07112150.7

4.68 €

1 Disponibile 4 giorni 100.0130.07112201

4.32 €

1 Disponibile 4 giorni 120.0160.08614100.6

4.44 €

1 Disponibile 4 giorni 120.0160.08614120.7

4.56 €

1 Disponibile 4 giorni 120.0160.08614150.9

4.90 €

1 Disponibile 4 giorni 120.0160.08614201.2

4.74 €

1 Disponibile 4 giorni 140.0160.08616151

5.10 €

1 Disponibile 4 giorni 140.0160.08616201.4

5.40 €

1 Disponibile 4 giorni 140.0160.08616251.7

4.81 €

1 Disponibile 4 giorni 150.0160.08617151.1

5.18 €

1 Disponibile 4 giorni 150.0160.08617201.4

5.51 €

1 Disponibile 4 giorni 150.0160.08617251.7

6.59 €

1 Disponibile 4 giorni 200.0200.10423152.2

7.02 €

1 Disponibile 4 giorni 200.0200.10423202.9

8.92 €

1 Disponibile 4 giorni 200.0200.10423304.4

7.48 €

1 Disponibile 4 giorni 250.0200.10428152.7

7.87 €

1 Disponibile 4 giorni 250.0200.10428203.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica (fino a 240°C, pressione superficiale 83 N/mm²) Superficie Vuoto

Supporto tecnico