Regolatore di flusso maschio conico, vite esterna - Per valvola (alimentazione) - RPM IR

Regolatore di flusso maschio conico, vite esterna - Per valvola (alimentazione) - RPM IR
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPM IR0400
RPM IR0401
RPM IR0600
RPM IR0601
RPM IR0602
RPM IR0603
RPM IR0800
RPM IR0801
RPM IR0802
RPM IR0803
RPM IR1000
RPM IR1001
RPM IR1002
RPM IR1003
RPM IR1201
RPM IR1202
RPM IR1203
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPT Per tubo Ø est.
(mm)

4.78 €

1 7 giorni R 1/84

4.78 €

1 7 giorni R 1/44

5.08 €

1 7 giorni R 1/86

5.08 €

1 7 giorni R 1/46

6.60 €

1 7 giorni R 3/86

7.92 €

1 7 giorni R 1/26

5.08 €

1 7 giorni R 1/88

5.08 €

1 7 giorni R 1/48

6.60 €

1 7 giorni R 3/88

7.92 €

1 7 giorni R 1/28

5.47 €

1 7 giorni R 1/810

5.47 €

1 7 giorni R 1/410

6.60 €

1 7 giorni R 3/810

7.92 €

1 7 giorni R 1/210

6.10 €

1 7 giorni R 1/412

6.10 €

1 7 giorni R 3/812

7.58 €

1 7 giorni R 1/212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Supporto tecnico