Regolatore di flusso maschio conico, vite incassata - Bidirezionale - RPV BR

Regolatore di flusso maschio conico, vite incassata - Bidirezionale - RPV BR
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPV BR0400
RPV BR0401
RPV BR0600
RPV BR0601
RPV BR0602
RPV BR0603
RPV BR0800
RPV BR0801
RPV BR0802
RPV BR0803
RPV BR1000
RPV BR1001
RPV BR1002
RPV BR1003
RPV BR1201
RPV BR1202
RPV BR1203
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPT Per tubo Ø est.
(mm)

4.78 €

1 7 giorni R 1/84

4.78 €

1 7 giorni R 1/44

5.08 €

1 7 giorni R 1/86

5.08 €

1 7 giorni R 1/46

6.60 €

1 7 giorni R 3/86

7.92 €

1 7 giorni R 1/26

5.08 €

1 7 giorni R 1/88

5.08 €

1 7 giorni R 1/48

6.60 €

1 7 giorni R 3/88

7.92 €

1 7 giorni R 1/28

5.47 €

1 7 giorni R 1/810

5.47 €

1 7 giorni R 1/410

6.60 €

1 7 giorni R 3/810

7.92 €

1 7 giorni R 1/210

6.10 €

1 7 giorni R 1/412

6.10 €

1 7 giorni R 3/812

7.58 €

1 7 giorni R 1/212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Supporto tecnico