Regolatore di flusso maschio conico, vite incassata - Per valvola (alimentazione) - RPV IR

Regolatore di flusso maschio conico, vite incassata - Per valvola (alimentazione) - RPV IR
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPV IR0400
RPV IR0401
RPV IR0600
RPV IR0601
RPV IR0602
RPV IR0603
RPV IR0800
RPV IR0801
RPV IR0802
RPV IR0803
RPV IR1000
RPV IR1001
RPV IR1002
RPV IR1003
RPV IR1201
RPV IR1202
RPV IR1203
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPT Per tubo Ø est.
(mm)

4.78 €

1 7 giorni R 1/84

4.78 €

1 7 giorni R 1/44

5.08 €

1 7 giorni R 1/86

5.08 €

1 7 giorni R 1/46

6.60 €

1 7 giorni R 3/86

7.92 €

1 7 giorni R 1/26

5.08 €

1 7 giorni R 1/88

5.08 €

1 7 giorni R 1/48

6.60 €

1 7 giorni R 3/88

7.92 €

1 7 giorni R 1/28

5.47 €

1 7 giorni R 1/810

5.47 €

1 7 giorni R 1/410

6.60 €

1 7 giorni R 3/810

7.92 €

1 7 giorni R 1/210

6.10 €

1 7 giorni R 1/412

6.10 €

1 7 giorni R 3/812

7.58 €

1 7 giorni R 1/212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Supporto tecnico