T al centro maschio, girevole conico - RPT CR

T al centro maschio, girevole conico - RPT CR
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPT CR0400
RPT CR0401
RPT CR0500
RPT CR0501
RPT CR0502
RPT CR0503
RPT CR0600
RPT CR0601
RPT CR0602
RPT CR0603
RPT CR0800
RPT CR0801
RPT CR0802
RPT CR0803
RPT CR1000
RPT CR1001
RPT CR1002
RPT CR1003
RPT CR1201
RPT CR1202
RPT CR1203
RPT CR1402
RPT CR1403
RPT CR1602
RPT CR1603
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPT Per tubo Ø est.
(mm)

1.68 €

10 7 giorni R 1/84

1.93 €

10 7 giorni R 1/44

1.93 €

10 7 giorni R 1/85

2.03 €

10 7 giorni R 1/45

2.33 €

10 7 giorni R 3/85

3.13 €

10 7 giorni R 1/25

1.93 €

10 7 giorni R 1/86

2.03 €

10 7 giorni R 1/46

2.33 €

10 7 giorni R 3/86

3.13 €

10 7 giorni R 1/26

2.08 €

10 7 giorni R 1/88

2.08 €

10 7 giorni R 1/48

2.37 €

10 7 giorni R 3/88

3.13 €

10 7 giorni R 1/28

2.33 €

10 7 giorni R 1/810

2.37 €

10 7 giorni R 1/410

2.55 €

10 7 giorni R 3/810

3.28 €

10 7 giorni R 1/210

3.13 €

5 7 giorni R 1/412

3.13 €

5 7 giorni R 3/812

3.28 €

5 7 giorni R 1/212

6.65 €

5 7 giorni R 3/814

6.65 €

5 7 giorni R 1/214

6.65 €

5 7 giorni R 3/816

6.65 €

5 7 giorni R 1/216

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Supporto tecnico