Raccordo - T femmina/femmina / maschio laterale - A13

Raccordo - T femmina/femmina / maschio laterale - A13
Una gamma di parti di connessione per garantire tutti gli assemblaggi: le parti di connessione consentono di realizzare o adattare gli impianti secondo le diverse configurazioni.

L'ampia gamma di giunti per tubi flessibili e l'ampia scelta di componenti additivi disponibili in tutte le filettature (nippli, riduzioni, staffe, tee, crociere, tappi, paratie, ecc.) offrono le soluzioni di adattamento indispensabili per il montaggio delle reti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A13 0101
A13 1212
A13 1414
A13 1818
A13 3434
A13 3838
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPT Filettatura femmina BSPP

18.25 €

1 7 giorni R 1G 1

8.93 €

1 7 giorni R 1/2G 1/2

3.57 €

10 7 giorni R 1/4G 1/4

2.62 €

10 7 giorni R 1/8G 1/8

14.57 €

1 7 giorni R 3/8G 3/4

5.27 €

10 7 giorni R 3/8G 3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 15 bar

Supporto tecnico