Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RPL TG0400 |
RPL TG0600 |
RPL TG0601 |
RPL TG0800 |
RPL TG0801 |
RPL TG0802 |
RPL TG1001 |
RPL TG1002 |
RPL TG1003 |
RPL TG1201 |
RPL TG1202 |
RPL TG1203 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura maschio BSPP | Per tubo Ø est. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.53 € | 1 | 7 giorni | G 1/8 | 4 | ||
6.53 € | 1 | 7 giorni | G 1/8 | 6 | ||
6.98 € | 1 | 7 giorni | G 1/4 | 6 | ||
6.98 € | 1 | 7 giorni | G 1/8 | 8 | ||
7.40 € | 1 | 7 giorni | G 1/4 | 8 | ||
9.32 € | 1 | 7 giorni | G 3/8 | 8 | ||
11.12 € | 1 | 7 giorni | G 1/4 | 10 | ||
9.98 € | 1 | 7 giorni | G 3/8 | 10 | ||
10.47 € | 1 | 7 giorni | G 1/2 | 10 | ||
12.63 € | 1 | 7 giorni | G 1/4 | 12 | ||
13.15 € | 1 | 7 giorni | G 3/8 | 12 | ||
10.97 € | 1 | 7 giorni | G 1/2 | 12 |
Loading...
Materiale | Polimero e ottone nichelato | Pressione di utilizzazione | 0 a 10 bar | Temperatura(°C) | 0 a + 60 |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura maschio BSPP
Per tubo Ø est.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali