Regolatore di flusso unidirezionale - Tubo/Maschio cilindrico - RPL PG

Regolatore di flusso unidirezionale - Tubo/Maschio cilindrico - RPL PG
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPL PG0400
RPL PG0600
RPL PG0601
RPL PG0800
RPL PG0801
RPL PG0802
RPL PG1001
RPL PG1002
RPL PG1003
RPL PG1201
RPL PG1202
RPL PG1203
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPP Per tubo Ø est.
(mm)

6.22 €

1 7 giorni G 1/84

6.22 €

1 7 giorni G 1/86

6.65 €

1 7 giorni G 1/46

6.65 €

1 7 giorni G 1/88

7.13 €

1 7 giorni G 1/48

7.63 €

1 7 giorni G 3/88

8.57 €

1 7 giorni G 1/410

9.02 €

1 7 giorni G 3/810

9.52 €

1 7 giorni G 1/210

9.52 €

1 7 giorni G 1/412

9.98 €

1 7 giorni G 3/812

10.47 €

1 7 giorni G 1/212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Supporto tecnico