Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RPL ET0404 |
RPL ET0606 |
RPL ET0808 |
RPL ET1010 |
RPL ET1212 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per tubo Ø est. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
5.73 € | 1 | 7 giorni | 4 | ||
5.73 € | 1 | 7 giorni | 6 | ||
6.22 € | 1 | 7 giorni | 8 | ||
7.63 € | 1 | 7 giorni | 10 | ||
8.57 € | 1 | 7 giorni | 12 |
Loading...
Materiale | Polimero e ottone nichelato | Pressione di utilizzazione | 0 a 10 bar | Temperatura(°C) | 0 a + 60 |
---|
Configura
Proprietà di base
Per tubo Ø est.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali