Gomito maschio 90°, girevole cilindrico, RPC MG

Gomito maschio 90°, girevole cilindrico, RPC MG
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPC MG04M5
RPC MG05M5
RPC MG06M5
RPC MG0400
RPC MG0401
RPC MG0500
RPC MG0501
RPC MG0502
RPC MG0503
RPC MG0600
RPC MG0601
RPC MG0602
RPC MG0603
RPC MG0800
RPC MG0801
RPC MG0802
RPC MG0803
RPC MG1000
RPC MG1001
RPC MG1002
RPC MG1003
RPC MG1201
RPC MG1202
RPC MG1203
RPC MG1402
RPC MG1403
RPC MG1602
RPC MG1603
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPP Filettatura femmina metrica Per tubo Ø est.
(mm)

1.38 €

10 7 giorni -M54

1.38 €

10 7 giorni -M55

1.38 €

10 7 giorni -M56

1.38 €

10 7 giorni G 1/8-4

1.38 €

10 7 giorni G 1/4-4

1.38 €

10 7 giorni G 1/8-5

1.38 €

10 7 giorni G 1/4-5

1.68 €

10 7 giorni G 3/8-5

2.73 €

10 7 giorni G 1/2-5

1.38 €

10 7 giorni G 1/8-6

1.38 €

10 7 giorni G 1/4-6

1.68 €

10 7 giorni G 3/8-6

2.73 €

10 7 giorni G 1/2-6

1.55 €

10 7 giorni G 1/8-8

1.55 €

10 7 giorni G 1/4-8

1.80 €

10 7 giorni G 3/8-8

2.73 €

10 7 giorni G 1/2-8

1.80 €

10 7 giorni G 1/8-10

1.80 €

10 7 giorni G 1/4-10

1.93 €

10 7 giorni G 3/8-10

3.23 €

10 7 giorni G 1/2-10

3.23 €

5 7 giorni G 1/4-12

3.23 €

5 7 giorni G 3/8-12

3.23 €

5 7 giorni G 1/2-12

6.22 €

5 7 giorni G 3/8-14

6.22 €

5 7 giorni G 1/2-14

6.22 €

5 7 giorni G 3/8-16

6.22 €

5 7 giorni G 1/2-16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Supporto tecnico