Regolatore di flusso maschio cilindrico, vite esterna - Per valvola (alimentazione) - RPM IG

Regolatore di flusso maschio cilindrico, vite esterna - Per valvola (alimentazione) - RPM IG
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPM IG04M5
RPM IG06M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per tubo Ø est.
(mm)

4.78 €

1 7 giorni 4

4.78 €

1 7 giorni 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60
Filettatura femmina metrica M5

Supporto tecnico