Valvola - Maschio cilindrico/Tubo - RPS TG

Valvola - Maschio cilindrico/Tubo - RPS TG
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPS TG0600
RPS TG0601
RPS TG0602
RPS TG0800
RPS TG0801
RPS TG0802
RPS TG1001
RPS TG1002
RPS TG1003
RPS TG1201
RPS TG1202
RPS TG1203
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPP Per tubo Ø est.
(mm)

8.42 €

1 7 giorni G 1/86

8.83 €

1 7 giorni G 1/46

9.32 €

1 7 giorni G 3/86

8.42 €

1 7 giorni G 1/88

8.83 €

1 7 giorni G 1/48

9.32 €

1 7 giorni G 3/88

11.75 €

1 7 giorni G 1/410

12.17 €

1 7 giorni G 3/810

12.70 €

1 7 giorni G 1/210

11.75 €

1 7 giorni G 1/412

12.17 €

1 7 giorni G 3/812

12.70 €

1 7 giorni G 1/212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Supporto tecnico