Valvola - Tubo/maschio cilindrico - RPS PG

Valvola - Tubo/maschio cilindrico - RPS PG
Raccordi automatici CONEX e Micro CONEX: Ampia gamma di installazioni che soddisfano le esigenze specifiche di cablaggio pneumatico, cilindri, distributori, comandi pneumatici, ecc.
• Raccordi per impianto, filettature coniche o cilindriche in teflon con guarnizione
• Raccordi di collegamento, collegamento tubo-tubo (raccordi funzione, valvole, regolatori di flusso)
• Collegamenti del microfono salvaspazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RPS PG0600
RPS PG0601
RPS PG0602
RPS PG0800
RPS PG0801
RPS PG0802
RPS PG1001
RPS PG1002
RPS PG1003
RPS PG1201
RPS PG1202
RPS PG1203
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPP Per tubo Ø est.
(mm)

8.42 €

1 7 giorni G 1/86

8.83 €

1 7 giorni G 1/46

9.32 €

1 7 giorni G 3/86

8.42 €

1 7 giorni G 1/88

8.83 €

1 7 giorni G 1/48

9.32 €

1 7 giorni G 3/88

11.75 €

1 7 giorni G 1/410

12.17 €

1 7 giorni G 3/810

12.70 €

1 7 giorni G 1/210

11.75 €

1 7 giorni G 1/412

12.17 €

1 7 giorni G 3/812

12.70 €

1 7 giorni G 1/212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polimero e ottone nichelato Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar Temperatura(°C) 0 a + 60

Supporto tecnico