Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto a doppia larghezza, A split doppio, in Acciaio inox

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto a doppia larghezza, A split doppio, in Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4305 (AISI 303), viti in acciaio inox A2-70.

Caratteristiche: Non danneggia l’albero, forza di bloccaggio più forte rispetto agli anelli di serraggio, distribuzione uniforme delle forze di serraggio, facile regolazione, fori levigati di precisione. Le filettature delle viti DIN 912 sono coperte da uno strato di poliammide.

Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62499406
62499408
62499410
62499412
62499416
62499420
62499425
62499430
62499440
62499450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D.E. Larghezza R
(mm)
Bulloni DIN 912 a
(mm)
Coppia di serraggio
(Nm)
Peso
(g)

17.62 €

1 Disponibile 4 giorni 6+0,05162020.1M 3 x 85.21.120

17.62 €

1 Disponibile 4 giorni 8+0,07182021.3M 3 x 86.01.124

21.74 €

1 Disponibile 4 giorni 10+0,07242025.6M 3 x 88.51.144

21.74 €

1 Disponibile 4 giorni 12+0,07282431.7M 4 x 1210.02.576

26.26 €

1 Disponibile 4 giorni 16+0,07342938.5M 5 x 14125.4126

32.90 €

1 Disponibile 4 giorni 20+0,07403346.3M 6 x 1614.59.6194

39.07 €

1 Disponibile 4 giorni 25+0,07453350.6M 6 x 1617.09.6228

47.98 €

1 Disponibile 4 giorni 30+0,12543358.6M 6 x 1821.59.6326

54.82 €

1 Disponibile 4 giorni 40+0,12603365.0M 6 x 1825.09.6326

87.39 €

1 Disponibile 4 giorni 50+0,12784184.2M 8 x 2532.013.6740

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Senza trattamento superficie Materiale Acciaio inox (1.4305)

Supporto tecnico