Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MFC 301 |
MFC 302 |
MFC 303 |
MFC 304 |
MFC 305 |
MFC 306 |
MFC 307 |
MFC 308 |
MFC 309 |
MFC 310 |
MFC 311 |
MFC 312 |
MFC 313 |
MFC 314 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Replacement filter cartridge | Portata (in m³/h a 7 bar) | Filettatura femmina BSPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207.45 € | 1 | 7 giorni | MFCC 301 | 34 | G 1/4 | ||
220.73 € | 1 | 7 giorni | MFCC 302 | 59 | G 3/8 | ||
238.80 € | 1 | 7 giorni | MFCC 303 | 85 | G 1/2 | ||
252.45 € | 1 | 7 giorni | MFCC 304 | 127 | G 3/4 | ||
301.95 € | 1 | 7 giorni | MFCC 305 | 175 | G 3/4 | ||
356.13 € | 1 | 7 giorni | MFCC 306 | 267 | G 1 | ||
468.60 € | 1 | 7 giorni | MFCC 307 | 437 | G 1 1/2 | ||
491.25 € | 1 | 7 giorni | MFCC 308 | 612 | G 1 1/2 | ||
527.37 € | 1 | 7 giorni | MFCC 309 | 681 | G 2 | ||
811.25 € | 1 | 6 giorni | MFCC 310 | 993 | G 2 1/2 | ||
1,099.08 € | 1 | 7 giorni | MFCC 311 | 1317 | G 2 1/2 | ||
1,487.75 € | 1 | 6 giorni | MFCC 312 | 1750 | G 2 1/2 | ||
1,870.00 € | 1 | 7 giorni | MFCC 313 | 2039 | G 3 | ||
2,980.08 € | 1 | 6 giorni | MFCC 314 | 2549 | G 3 |
Loading...
Temperatura(°C) | +1 a +66 | Filtrazione(mg/m³) | Filtrazione carbone attivo | Max. Pressione di esercizio(bar) | 16 bar 16 bar, 11 bar da G 1 1/2 a G3 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Corpo e tazza alluminio |
Configura
Proprietà di base
Replacement filter cartridge
Portata (in m³/h a 7 bar)
Filettatura femmina BSPP
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali