Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto a doppia larghezza, A split doppio, in Acciaio

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto a doppia larghezza, A split doppio, in Acciaio
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio C45, finitura in ossido nero, viti in acciaio 12.9.

Caratteristiche: Non danneggia l’albero, forza di bloccaggio più forte rispetto agli anelli di serraggio, distribuzione uniforme delle forze di serraggio, facile regolazione, fori levigati di precisione. Le filettature delle viti DIN 912 sono coperte da uno strato di poliammide.

Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62440600
62440800
62441000
62441200
62441600
62442000
62442500
62443000
62444000
62445000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D.E. Larghezza R
(mm)
Bulloni DIN 912 a
(mm)
Coppia di serraggio
(Nm)
Peso
(g)

13.42 €

1 Disponibile 4 giorni 6+0,05162020.1M 3 x 85.22.120

13.42 €

1 Disponibile 4 giorni 8+0,07182021.3M 3 x 86.02.124

13.82 €

1 Disponibile 4 giorni 10+0,07242025.6M 3 x 88.52.144

13.82 €

1 Disponibile 4 giorni 12+0,07282431.7M 4 x 1210.04.676

16.15 €

1 Disponibile 4 giorni 16+0,07342938.5M 5 x 14129.5126

19.21 €

1 Disponibile 4 giorni 20+0,07403346.3M 6 x 1614.516194

21.02 €

1 Disponibile 4 giorni 25+0,07453350.6M 6 x 1617.016228

24.75 €

1 Disponibile 4 giorni 30+0,12543358.6M 6 x 1821.516326

27.16 €

1 Disponibile 4 giorni 40+0,12603365.0M 6 x 1825.016326

42.59 €

1 Disponibile 4 giorni 50+0,12784184.2M 8 x 2532.017740

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Finitura in ossido nero Materiale Acciaio (C45)

Supporto tecnico