Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto a doppia larghezza, A split singolo, in Acciaio

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto a doppia larghezza, A split singolo, in Acciaio
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio C45, finitura in ossido nero, viti in acciaio 12.9.

Caratteristiche: Non danneggia l’albero, forza di bloccaggio più forte rispetto agli anelli di serraggio, distribuzione uniforme delle forze di serraggio, facile regolazione, fori levigati di precisione. Le filettature delle viti DIN 912 sono coperte da uno strato di poliammide.

Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62410600
62410800
62411000
62411200
62411600
62412000
62412500
62413000
62414000
62415000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D.E. Larghezza R
(mm)
Bulloni DIN 912 a
(mm)
Coppia di serraggio
(Nm)
Peso
(g)

11.64 €

1 Disponibile 4 giorni 6+0,05162020.1M 3 x 85.22.120

11.64 €

1 Disponibile 4 giorni 8+0,07182021.3M 3 x 86.02.124

11.72 €

1 Disponibile 4 giorni 10+0,07242025.6M 3 x 88.52.148

11.72 €

1 Disponibile 4 giorni 12+0,07282431.7M 4 x 1210.04.678

13.72 €

1 Disponibile 4 giorni 16+0,07342938.5M 5 x 14129.5130

17.04 €

1 Disponibile 4 giorni 20+0,07403346.3M 6 x 1614.516202

18.51 €

1 Disponibile 4 giorni 25+0,07453350.6M 6 x 1617.016240

21.99 €

1 Disponibile 4 giorni 30+0,12543358.6M 6 x 1821.516342

24.93 €

1 Disponibile 4 giorni 40+0,12603365.0M 6 x 1825.016344

40.77 €

1 Disponibile 4 giorni 50+0,12784184.2M 8 x 2532.017772

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Finitura in ossido nero Materiale Acciaio (C45)

Supporto tecnico