Riduttori angolari DZA Modello H, Dimensione 2 (Codici componente)

Riduttori angolari DZA Modello H, Dimensione 2
  • Sconto volumi elevati
Dati generali: Cambio con albero cavo sul lato di uscita.
Rapporto 1: 1 o 2: 1 o 3: 1. Qualsiasi posizione di montaggio possibile.
La velocità massima di ingresso (albero cavo come dispositivo di ingresso) per l’avviamento è di 750 min-1 a 2: 1 e 500 min-1 a 3: 1.
Alloggiamento: Alloggiamento in alluminio pressofuso monopezzo a parete spessa, completamente a tenuta d’olio e a prova di polvere.
Dentatura: Denti a spirale, temprati.
Sistema di alberi/cuscinetto: Gli alberi di ingresso e di uscita sono rettificati e montati sui cuscinetti a sfere.
Lubrificazione/manutenzione: Lubrificato a vita, viscosità ISO VG 150. I cambi non richiedono manutenzione.
Gioco tangenziale angolare: da 15 a 30 minuti angolari.
Temperatura di esercizio consentita: da -18°C a +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41013200
41013202
41013203
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Rapporto Potenza in ingresso
(kW)
Coppia di uscita
(Nm)

454.84 €

1 Disponibile 4 giorni 1: 12.4917

490.23 €

1 Disponibile 4 giorni 2: 10.8111

505.01 €

1 Disponibile 4 giorni 3: 10.398

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ingranaggio conico Diametro albero(φ) 14 Volume dell’olio(dm³) 0.095
Peso(kg) 2

Supporto tecnico