Riduttori angolari DZA, Versione A

Riduttori angolari DZA, Versione A
  • Sconto volumi elevati
Dati generali: 4 dimensioni.
Rapporto 1: 1 o 2: 1. Qualsiasi posizione di montaggio possibile.
Rapporto per ingranaggi fino a max. 750 min-1 possibili.
Alloggiamento: Alloggiamento in alluminio pressofuso monopezzo a parete spessa, completamente a tenuta d’olio e a prova di polvere.
Dentatura: Denti a spirale, temprati.
Sistema di alberi/cuscinetto: Gli alberi di ingresso e di uscita sono rettificati e montati sui cuscinetti a sfere. A partire dalla taglia 2 con scanalature.
Lubrificazione/manutenzione: Lubrificato a vita, viscosità ISO VG 150. I cambi non richiedono manutenzione.
Gioco tangenziale angolare: da 15 a 30 minuti angolari.
Temperatura di esercizio consentita: da -18°C a +80°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41001000
41001002
41001200
41001202
41001400
41001402
41001600
41001602
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero
(φ)
Dimensione Rapporto Coppia a 50 min-1 Md2
(Nm)
Coppia a 1.400 min-1 Md2
(Nm)
FR max.
(N)
FA max.
(N)
Peso
(kg)

174.53 €

1 Disponibile 4 giorni 811: 13.52.460200.3

174.53 €

1 Disponibile 4 giorni 812: 131.260200.3

224.69 €

1 Disponibile 4 giorni 1521: 1108.8140501.25

224.69 €

1 Disponibile 4 giorni 1522: 184.5140501.25

319.09 €

1 Disponibile 4 giorni 2031: 13527.2300803.75

319.09 €

1 Disponibile 4 giorni 2032: 12616300803.75

395.15 €

1 Disponibile 4 giorni 2541: 160444001606.2

395.15 €

1 Disponibile 4 giorni 2542: 150254001606.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ingranaggio conico

Supporto tecnico