Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. | D.E. | Larghezza | Diametro esterno max. sopra la testa della vite R (mm) | Bulloni DIN 912 | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.01 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3 | 16 | 9 | 20.7 | M 3 x 8 | 4 | |
4.01 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 | 16 | 9 | 20.7 | M 3 x 8 | 4 | |
4.01 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 | 16 | 9 | 20.7 | M 3 x 8 | 4 | |
4.01 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | 16 | 9 | 20.7 | M 3 x 8 | 4 | |
4.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 7 | 18 | 9 | 22.4 | M 3 x 8 | 5 | |
4.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 18 | 9 | 22.4 | M 3 x 8 | 5 | |
5.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 9 | 24 | 9 | 26 | M 3 x 8 | 8 | |
5.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 24 | 9 | 26 | M 3 x 8 | 8 | |
5.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 11 | 28 | 11 | 31.8 | M 4 x 12 | 14 | |
5.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 28 | 11 | 31.8 | M 4 x 12 | 13 | |
6.57 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | 30 | 11 | 33.9 | M 4 x 14 | 15 | |
6.57 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 30 | 11 | 33.9 | M 4 x 14 | 15 | |
8.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 34 | 13 | 39.4 | M 5 x 14 | 23 | |
8.87 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 34 | 13 | 39.4 | M 5 x 14 | 22 | |
8.87 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 17 | 36 | 13 | 41.2 | M 5 x 14 | 25 | |
12.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 18 | 36 | 13 | 41.2 | M 5 x 14 | 24 | |
12.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 19 | 40 | 15 | 46.4 | M 6 x 16 | 35 | |
12.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 40 | 15 | 46.4 | M 6 x 16 | 34 | |
12.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 21 | 42 | 15 | 48.1 | M 6 x 16 | 37 | |
12.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 22 | 42 | 15 | 48.1 | M 6 x 16 | 36 | |
14.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 23 | 45 | 15 | 50.8 | M 6 x 16 | 42 | |
14.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 24 | 45 | 15 | 50.8 | M 6 x 16 | 40 | |
14.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 45 | 15 | 50.8 | M 6 x 16 | 40 | |
19.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 26 | 48 | 15 | 53.7 | M 6 x 18 | 46 | |
19.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 28 | 48 | 15 | 53.7 | M 6 x 18 | 43 | |
19.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 54 | 15 | 58.6 | M 6 x 18 | 56 | |
22.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 54 | 15 | 58.6 | M 6 x 18 | 54 | |
22.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 34 | 57 | 15 | 61.6 | M 6 x 18 | 60 | |
22.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 57 | 15 | 61.6 | M 6 x 18 | 59 | |
26.10 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 36 | 57 | 15 | 61.6 | M 6 x 18 | 56 | |
26.10 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 38 | 60 | 15 | 65 | M 6 x 18 | 61 | |
26.10 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 60 | 15 | 65 | M 6 x 18 | 56 | |
33.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 42 | 73 | 19 | 79.4 | M 8 x 25 | 127 | |
33.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 73 | 19 | 79.4 | M 8 x 25 | 119 | |
36.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 48 | 78 | 19 | 84.2 | M 8 x 25 | 135 | |
36.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 78 | 19 | 84.2 | M 8 x 25 | 128 |
Loading...
Trattamento superficie | Senza trattamento superficie | Materiale | Alluminio |
---|
Configura
Proprietà di base
D.I.
D.E.
Larghezza
Diametro esterno max. sopra la testa della vite R(mm)
Bulloni DIN 912
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali