Riduttori angolari miniaturizzati MKU Modello H (Codici componente)

Riduttori angolari miniaturizzati MKU Modello H
  • Sconto volumi elevati
Unità a ingranaggi angolari miniaturizzati per carichi particolarmente elevati e lunga durata. Struttura molto robusta, come per i cambi più grandi KU/I. L’unità a ingranaggi di dimensione 035 con lunghezza del bordo dell’alloggiamento di 35 mm è disponibile nel rapporto i=1:1. Il cambio di dimensione 045 con una lunghezza del bordo dell’alloggiamento di 45 mm lo fornisce nella traslazione da i=1:1 a 4:1.

Dati generali: 3 design, 6 versioni standard e molte altre varianti disponibili come cambi multi-albero, chiedere informazioni.
Disponibile anche nella versione NO-TOX anticorrosione per l’industria alimentare e farmaceutica e con lubrificazione a grasso.
Alloggiamento: Alloggiamento e flange in alluminio, completamente sigillati contro le perdite di olio e protetti contro la polvere. A causa della forma del cubo, tutti e 6 i lati della scatola ingranaggi possono essere utilizzati come aree di montaggio.I diametri c, l1 e l2 sono forniti per l’uso come viti prigioniere di allineamento.
Dentatura: Ruote dentate coniche temprate, lappati in coppia, Gioco tangenziale angolare max. 0,5°.
Cuscinetto: Durata minima 15.000 ore.
Lubrificazione: I cambi sono completamente chiusi, lubrificati per garantire la massima durata senza manutenzione. I cambi non hanno ventilazione.

Modello H: Albero cavo di uscita diritto, ruotaggio lento.

Permesso. Temperatura ambiente: da -10°C a +90°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41203571
41203581
41204571
41204572
41204573
41204574
41204581
41204582
41204583
41204584
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione Dimensione Rapporto Diametro dell’albero di ingresso e uscita d1 / d3
(mm)
Potenza massima in ingresso a 50 min-1 P1
(kW)
Potenza massima in ingresso a 250 min-1 P1
(kW)
Potenza massima in ingresso a 500 min-1 P1
(kW)
Potenza massima in ingresso a 750 min-1 P1
(kW)
Potenza massima in ingresso a 1.000 min-1 P1
(kW)
Potenza massima in ingresso a 1.500 min-1 P1
(kW)
Potenza massima in ingresso a 2.400 min-1 P1
(kW)
Potenza massima in ingresso a 3.000 min-1 P1
(kW)
Coppia massima a 13 min-1 T2
(Nm)
Coppia massima a 17 min-1 T2
(Nm)
Coppia massima a 25 min-1 T2
(Nm)
Coppia massima a 50 min-1 T2
(Nm)
Coppia massima a 63 min-1 T2
(Nm)
Coppia massima a 83 min-1 T2
(Nm)
Coppia massima a 125 min-1 T2
(Nm)
Coppia massima a 167 min-1 T2
(Nm)
Coppia massima a 188 min-1 T2
(Nm)
Coppia massima a 250 min-1 T2
(Nm)
Coppia massima a 333 min-1 T2
(Nm)
Coppia massima a 375 min-1 T2
(Nm)
Coppia massima a 500 min-1 T2
(Nm)
Coppia massima a 600 min-1 T2
(Nm)
Coppia massima a 750 min-1 T2
(Nm)
Coppia massima a 800 min-1 T2
(Nm)
Coppia massima a 1.000 min-1 T2
(Nm)
Coppia massima a 1.200 min-1 T2
(Nm)
Coppia massima a 1.500 min-1 T2
(Nm)
Coppia massima a 2.400 min-1 T2
(Nm)
Coppia massima a 3.000 min-1 T2
(Nm)
Peso
(g)

334.06 €

1 Disponibile 4 giorni 700351: 16 / 60.030.120.220.300.390.500.630.66---4.5-----4.5--4-3.6-3.5-32.42210

427.45 €

1 Disponibile 4 giorni 800351: 16 / 60.030.120.220.300.390.500.630.66---4.5-----4.5--4-3.6-3.5-32.42270

385.88 €

1 Disponibile 4 giorni 700451: 110 / 100.050.250.440.600.770.991.191.32---9-----9--8-7.3-7-64.54460

401.50 €

1 Disponibile 4 giorni 700452: 110 / 100.020.090.170.240.300.410.630.74--7---6.5--6-5.75.5-5--4.84.5--460

401.50 €

1 Disponibile 4 giorni 700453: 110 / 100.010.050.080.120.150.190.300.33-5.5---5-4.5-4.24-3.5--3.43----460

401.50 €

1 Disponibile 4 giorni 700454: 110 / 100.010.030.060.090.110.160.240.294.5---4.5-4.3-4.24-3.8-3.63.5------460

510.29 €

1 Disponibile 4 giorni 800451: 110 / 100.050.250.440.600.770.991.191.32---9-----9--8-7.3-7-64.54620

525.91 €

1 Disponibile 4 giorni 800452: 110 / 100.020.090.170.240.300.410.630.74--7---6.5--6-5.75.5-5--4.84.5--620

525.91 €

1 Disponibile 4 giorni 800453: 110 / 100.010.050.080.120.150.190.300.33-5.5---5-4.5-4.24-3.5--3.43----620

525.91 €

1 Disponibile 4 giorni 800454: 110 / 100.010.030.060.090.110.160.240.294.5---4.5-4.3-4.24-3.8-3.63.5------620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ingranaggio conico

Supporto tecnico